Drejeligt Hjul med Totalbremse 150 mm
Linea
EAN:
4031582411843
Varenummer:
5947UAP150P50 Kick Pedal ral7001
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, der er udviklet til krævende mobile anvendelser som plejesenge, patientløftere, medi...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, der er udviklet til krævende mobile anvendelser som plejesenge, patientløftere, medicinvogne og kontormøbler. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, hvilket giver en let og præcis drejebevægelse med lav drejemodstand. Hjulet har en diameter på 150 mm og består af en fælg i polyamid med hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer god slidstyrke, gulvskånsomme egenskaber og lydløs kørsel. Hjullejet er et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og sikrer en jævn kørsel. Byggehøjden er 170 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i udstyret. Den statiske bæreevne er 220 kg, mens den dynamiske bæreevne er 110 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv