Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Linea er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, der kombinerer let manøvrering med sikker fastlåsning af både hjul og drejefunktion. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og pålidelig fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med et præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket giver lav drejemodstand og præcis styring. Hjulet har en diameter på 150 mm og en fælg af polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der giver lydløs kørsel, god slidstyrke og skånsom kontakt med gulvet. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og sikrer en jævn gang. Byggehøjden er 170 mm. Den statiske bæreevne er 220 kg, og den dynamiske bæreevne er 110 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til blandt andet hospitaler, plejehjem, plejesenge, medicinvogne og patientløftere.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5947UAP150P50 Kick Pedal
EAN
4031582411782
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Samlet bredde
89 mm
Belastning ved 3 km/t
110 kg
Belastning Statisk
220 kg
Byggehøjde
170 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,25 kg
Produktnavn
Linea
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
8,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)
61,5 mm
Længde på pladehul (minimum)
56 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
51,5 mm
Pladehulbredde (minimum)
46,5 mm
Pladelængde
77 mm
Pladebredde
67 mm
Gaffel
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
56 mm
Udfaldsdiameter
312 mm
Udladning
52 mm
Udfaldsradius
156 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
22 mm
Diameter
150 mm
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv