Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en syntetisk ekspander, firkantet, til montering i røret. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket sikrer en robust og formstabil konstruktion, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 150 mm, fælg af bladstål og hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, der skåner gulvet, og er lejret i et kegle-kugleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2477DIK150R47-27-30
EAN
4031582326222
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
188 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Tip
Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling.
Monteringstype
Syntetisk ekspander, firkantet
Expanderbefæstigelse (maksimum)
30 mm
Expanderbefæstigelse (minimum)
27 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
262 mm
Udladning
36 mm
Udfaldsradius
131 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål
Hjulbanemateriale
Massiv gummi, uden afsmitning
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
150 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Kegle-kugleleje
Håndtags-sæt
Tip
Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling.
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
Tilbehør

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Expander er et tilbehør designet til hjulbeslag med en vægt på 0,17 kg. Produktet er konstrueret til at passe på aksler med en diameter mellem 32 mm og 35 mm, hvilket gør det velegnet til en bred vifte af standardiserede hjulbeslag. Expanderen fungerer som en essentiel komponent til sikring og justering af hjulbeslaget på akslen, og dens kompakte design muliggør nem installation og vedligeholdelse. Med sine præcise dimensioner er dette tilbehør idéelt til ingeniører, der arbejder med modulære hjulsystemer og kræver pålidelig kompatibilitet med eksisterende udstyr.

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Expander er et tilbehør designet til hjulakslinger med en vægt på 0,18 kg. Produktet er konstrueret til at passe på aksler med en diameter mellem 36 mm og 40 mm, hvilket gør det egnet til en bred vifte af standardiserede hjulakselkonfigurationer. Expanderen fungerer som en essentiel komponent til sikring og justering af hjulet på akslen, og den præcise pasform inden for det specificerede diameterinterval sikrer optimal funktionalitet og holdbarhed i industrielle og kommercielle anvendelser.

Hjul 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et bladstål-legeme med et massivt gummiløb uden afsmitning, der har en bredde på 32 mm. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udstyret med et kegle-kugleleje for optimal ydeevne. Navet har en længde på 36 mm, og akslen er forsynet med et hul på 8 mm i diameter. Produktet kan anvendes inden for en bred vifte af områder, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en statisk bæreevne på 200 kg og en dynamisk bæreevne på 100 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Expander er et tilbehør designet til hjulbeslag med en vægt på 0,14 kg. Produktet er udstyret med en tilpasning, der understøtter aksler med en diameter på mellem 24 mm og 27 mm, hvilket gør det velegnet til en bred vifte af standardiserede hjulbeslag. Expanderen fungerer som en essentiel komponent til sikring og stabilisering af hjulbeslaget, og dens præcise dimensionering sikrer kompatibilitet med almindeligt anvendte aksler inden for industrien.

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Expander er et tilbehør designet til hjul med aksler, der har en diameter på mellem 27 og 30 millimeter. Produktet vejer 0,14 kilogram og fungerer som en ekspanderende komponent til montering på hjulaksler inden for det angivne diameterinterval. Tilbehøret er konstrueret til at sikre en stabil og pålidelig forbindelse mellem hjulet og akslen gennem dets ekspanderende mekanisme, hvilket gør det velegnet til forskellige kastorbrug og anvendelser, hvor præcis pasform og holdbarhed er vigtige faktorer.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 150 mm
Drejeligt Hjul 150 mm
Agila
2470DIK150R47-27-30

Agila er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en syntetisk ekspander, firkantet, der monteres direkte i røret. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion, og drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans for let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 150 mm med fælg i bladstål og hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvene. Kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og stabil kørsel. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg