Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse, konstrueret til krævende anvendelser i korrosive miljøer. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montering. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg af polyamid samt et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, der giver god dæmpning og skåner gulvet. Rustfrit rulleleje sikrer lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer, renrumsteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
8477UFD125P30-11
EAN
4031582370195
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Belastning ved 4 km/t
150 kg
Belastning Statisk
300 kg
Byggehøjde
155 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,17 kg
Produktnavn
Alpha stainless
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
11 mm
Gaffel
Farve
Rustfri stål
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Rustfri stål, tungt
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
242 mm
Udladning
40 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
64 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Hjulbane bredde
40 mm
Diameter
125 mm
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Rulleleje , Rustfri
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 125 mm
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha stainless
8470UFD125P30-11

Alpha stainless er et drejeligt hjul, udviklet til krævende anvendelser inden for bl.a. cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montering med én central bolt. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og stor stabilitet, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udstyret med en elastisk, vulkaniseret hjulbane uden afsmitning på en fælg af polyamid, mens rullelejet i rustfri udførelse giver lav rullemodstand. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 4 km/t.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg