Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Levina er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, der blokerer både hjulets rotation og drejebevægelsen og dermed sikrer en stabil positionering af udstyret. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montering med en central bolt. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver en let, korrosionsbestandig og slagfast konstruktion, og er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans for præcis, letgående drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm med fælg af polypropylen og hjulbane af termoplastisk gummi, som giver støjsvag kørsel, gulvskånende egenskaber og optimalt greb. Glideleje i navet sikrer en robust, vedligeholdelsesvenlig hjulføring. Byggehøjden er 161 mm. Den statiske belastningsevne er 200 kg, mens den dynamiske belastningsevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser er hospitaler, plejehjem, plejesenge og medicinvogne.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5377PJO125P30-11 XL
EAN
4031582382259
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
161 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,53 kg
Produktnavn
Levina
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
11 mm
Gaffel
Gaffel Form
Slank
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
260 mm
Udladning
38,5 mm
Udfaldsradius
130 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
85 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje

Universel Design Award

Universel Design Award
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Uknuselig konstruktion
Ekstremt høj stødabsorbering
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
Ergonomisk fodpedal
Let tilgængelig og ekstra lang XL-betjeningspedal til manuel retningslås
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Levina
5371PJO125P30-11 XL

Levina er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til professionelt udstyr som hospitalsvogne, plejesenge og butiksinventar. Monteringen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse til udstyrets understel med en central bolt. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver en let, korrosionsbestandig og slagfast konstruktion. Den er forsynet med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer præcis drejning og lav drejemodstand. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel, god støddæmpning og skånsom behandling af gulvet. Et glideleje i navet sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring med jævne kørselsegenskaber. Byggehøjden er 161 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg