Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila
EAN:
4031582421972
Varenummer:
2477PNP125P30
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveri...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Hjulet monteres via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket giver stor fleksibilitet ved installationen. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en stabil og let drejebevægelse samt høj modstandsdygtighed over for sideværts belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af opskummet polyuretan, mens et præcisionskugleleje giver lav rullemodstand og lydløs kørsel. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber