Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila
Ordrenummer:
990029315
EAN:
4031582302028
Varenummer:
2477PJO125R05-28 M8/19
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssys...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Monteringen sker via en solid stift, rund, der sikrer en stabil og præcis fastgørelse i understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver en let og jævn drejebevægelse samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Lejringen udføres som glideleje. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til daglig, professionel brug.