Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila
EAN:
4031582342994
Varenummer:
2477DYK125R07-Ø19-21,5
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejeh...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en rund syntetisk ekspander, der monteres i røret og sikrer en stabil forbindelse. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god formstabilitet. Drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og lav slitage. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af bladstål. Hjulbanen af massiv sort gummi er elektrisk ledende og afleder statisk elektricitet. Kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning