Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370201
Varenummer:
8477UFX100P30-11
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser, hvor korrosionsbestandighed og sikker f...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser, hvor korrosionsbestandighed og sikker fastlåsning er afgørende. Montering sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse med én central bolt. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid med elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som giver god kørekomfort og skåner gulvet. Præcisionskugleleje, forseglet, reducerer rullemodstanden og beskytter mod indtrængning af snavs. Byggehøjden er 128 mm, hvilket muliggør en kompakt montagehøjde. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 4 km/t.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Beskyttelsestætning
Hjul med forseglede lejer til beskyttelse mod stænk af vand og snavs
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål