Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse til krævende anvendelser med høje krav til korrosionsbestandighed. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montering. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer præcis og let drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid med elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som giver skånsom og støjsvag kørsel, mens et rustfrit rulleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
8477UFD100P30-11
EAN
4031582370188
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Belastning ved 4 km/t
150 kg
Belastning Statisk
300 kg
Byggehøjde
128 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,9 kg
Produktnavn
Alpha stainless
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
11 mm
Gaffel
Farve
Rustfri stål
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Rustfri stål, tungt
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
242 mm
Udladning
41 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
64 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Hjulbane bredde
34 mm
Diameter
100 mm
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Rulleleje , Rustfri
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Hjul 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech hjulet er designet til brug i kastorer og fremstillet af polyamid med et elastisk dæk i sort, vulkaniseret gummi. Hjulet har en diameter på 100 mm og et dækbredde på 34 mm, hvilket sikrer optimal kontakt med underlaget. Navet måler 44,4 mm i længden, og akselhullet har en diameter på 12 mm, hvilket muliggør nem montering på standard kastoraksler. Hjulet er udstyret med rulleleje for glat og støjsvag drift. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne ved en hastighed på 4 km/h udgør 160 kg, hvilket gør det velegnet til både stationær og mobil anvendelse i industrielle og kommercielle miljøer.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 100 mm
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha stainless
8470UFD100P30-11

Alpha stainless er et drejeligt hjul til cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montering med en central bolt. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed, stor stivhed og lang levetid, mens drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer præcis og let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som skåner gulvet. Rustfrit rulleleje giver lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg