Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse til krævende anvendelser med høje krav til korrosionsbestandighed. Montagen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse med en central bolt. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er udført i indsprøjtet polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med høj slidstyrke. Rullelejet i rustfri udførelse sikrer jævn kørsel. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 4 km/t. Produktet anvendes bl.a. i cateringvogne, containerkonstruktion, renrumsteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion og transportudstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
8477UAD100P30-11 red
EAN
4031582370164
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Belastning ved 4 km/t
150 kg
Belastning Statisk
300 kg
Byggehøjde
128 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-40 °C
Samlet vægt
0,96 kg
Produktnavn
Alpha stainless
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
11 mm
Gaffel
Farve
Rustfri stål
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Rustfri stål, tungt
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
242 mm
Udladning
41 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
100 mm
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Rulleleje , Rustfri
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
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 100 mm
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha stainless
8470UAD100P30-11 red

Alpha stainless er et drejeligt hjul til brug inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via bolthul for enkel og sikker montering. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med skånsom kørsel på gulvet. Det rustfri rulleleje sikrer lav friktion og pålidelig drift i fugtige miljøer. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 4 km/t.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg