Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Linea
EAN:
4031582352245
Varenummer:
5947XSP100P51 RAL9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser i hospitaler, plejehjem og på udstyr som plejeseng...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser i hospitaler, plejehjem og på udstyr som plejesenge, medicinvogne og patientløftere. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, hvilket giver let og præcis drejning med lav drejemodstand. Hjulet har en diameter på 100 mm og er lejret i et præcisionskugleleje, der reducerer friktion og slid. Hjulbanen er af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, mens fælgen er fremstillet i elektrisk ledende polyamid, så elektrostatisk opladning afledes sikkert. Byggehøjden er 124 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i lave konstruktioner. Den statiske bæreevne er 240 kg, og den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås