Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til anvendelser som hospitalsudstyr og plejesenge, hvor præcis styring og elektrisk ledeevne er påkrævet. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt og god korrosionsbestandighed, mens drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og nøjagtig drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af elektrisk ledende polyamid kombineret med en indsprøjtet, elektrisk ledende hjulbane af polyuretan, der sikrer afledning af statisk elektricitet samt skånsom og lydløs kørsel på gulvet. Hjullejet er et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 124 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5941XSP100P51 RAL9002
EAN
4031582352351
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Samlet bredde
82 mm
Belastning ved 3 km/t
120 kg
Belastning Statisk
240 kg
Byggehøjde
124 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Produktnavn
Linea
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
50 mm
Pladelængde
95 mm
Pladebredde
70 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
52 mm
Udfaldsdiameter
216 mm
Udladning
32 mm
Udfaldsradius
108 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende
Hjulbane bredde
20 mm
Diameter
100 mm
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
5940-CAP

Linea er et tilbehør til hjul, der er beregnet til at supplere og tilpasse eksisterende hjulløsninger til den konkrete anvendelse. Tilbehøret anvendes sammen med kompatible hjul og skal vælges ud fra den hjulserie, fastgørelsesform og monteringssituation, som det skal kombineres med. Da produktdata ikke angiver yderligere tekniske specifikationer, bør dimensioner, materialer, belastningsevne i kg og eventuelle temperaturgrænser verificeres hos producenten før projektering og montage.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 100 mm
Drejeligt Hjul 100 mm
Linea
5940XSP100P51 RAL9002

Linea er et Drejeligt Hjul med elektrisk ledende egenskaber, udviklet til mobilt udstyr som plejesenge, medicinvogne og ultralydsapparater i hospitaler, plejehjem og kontormiljøer. Montering sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og sikker fastgørelse til udstyrets understel. Gaflen er fremstillet i polyamid og har en drejekrans med præcisionskugleleje, som sikrer en let og præcis drejebevægelse med lav slitage. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbane af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, der er monteret på en fælg af elektrisk ledende polyamid, hvilket muliggør kontrolleret afledning af statisk elektricitet. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, som giver lav rullemodstand og lydløs kørsel. Byggehøjden er 124 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Linea
5947XSP100P51 RAL9002

Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser i hospitaler, plejehjem og på udstyr som plejesenge, medicinvogne og patientløftere. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, hvilket giver let og præcis drejning med lav drejemodstand. Hjulet har en diameter på 100 mm og er lejret i et præcisionskugleleje, der reducerer friktion og slid. Hjulbanen er af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, mens fælgen er fremstillet i elektrisk ledende polyamid, så elektrostatisk opladning afledes sikkert. Byggehøjden er 124 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i lave konstruktioner. Den statiske bæreevne er 240 kg, og den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg