Drejeligt Hjul 100 mm
Linea
EAN:
4031582352139
Varenummer:
5940XSP100P51 RAL9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et Drejeligt Hjul med elektrisk ledende egenskaber, udviklet til mobilt udstyr som plejesenge, medicinvogne og ultralyd...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et Drejeligt Hjul med elektrisk ledende egenskaber, udviklet til mobilt udstyr som plejesenge, medicinvogne og ultralydsapparater i hospitaler, plejehjem og kontormiljøer. Montering sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og sikker fastgørelse til udstyrets understel. Gaflen er fremstillet i polyamid og har en drejekrans med præcisionskugleleje, som sikrer en let og præcis drejebevægelse med lav slitage. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbane af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, der er monteret på en fælg af elektrisk ledende polyamid, hvilket muliggør kontrolleret afledning af statisk elektricitet. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, som giver lav rullemodstand og lydløs kørsel. Byggehøjden er 124 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.