Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, der er udviklet til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montage med én central bolt. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for slag og lang levetid, og den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og stabil føring selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en polyamidfælg med et elastisk dæk uden afsmitning, vulkaniseret, som skåner gulvet og giver støjsvag kørsel. Hjulet er lejret i et rulleleje, der giver lav rullemodstand og robust drift. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bl.a. maskinkonstruktion, rullebure og arbejdsborde.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
3477UFR100P30-13
EAN
4031582305876
S4-materialenummer
990061112
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Samlet bredde
75 mm
Belastning ved 4 km/t
150 kg
Belastning Statisk
300 kg
Byggehøjde
128 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,96 kg
Produktnavn
Alpha
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
13 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
75 mm
Udfaldsdiameter
246 mm
Udladning
41 mm
Udfaldsradius
123 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
63 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Hjulbane bredde
34 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
34 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Rulleleje
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Hjul 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech hjulet er designet til brug i kastorer og fremstillet af polyamid med et elastisk dæk i sort, vulkaniseret gummi. Hjulet har en diameter på 100 mm og et dækbredde på 34 mm, hvilket sikrer optimal kontakt med underlaget. Navet måler 44,4 mm i længden, og akselhullet har en diameter på 12 mm, hvilket muliggør nem montering på standard kastoraksler. Hjulet er udstyret med rulleleje for glat og støjsvag drift. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne ved en hastighed på 4 km/h udgør 160 kg, hvilket gør det velegnet til både stationær og mobil anvendelse i industrielle og kommercielle miljøer.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 100 mm
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha
3470UFR100P30-13

Alpha er et drejeligt hjul til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien. Montagen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse med én central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, der skåner gulvet, samt rulleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er bl.a. bilindustri OEM, cateringvogne, containerkonstruktion, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, rullebure, værktøjsskabe og arbejdsborde.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg