Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Agila er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, der er udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Monteringen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en stabil og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen er udført i polyuretan, opskummet, hvilket giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Lejringen består af et præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 120 kg, mens den dynamiske bæreevne er 60 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2477PNP100P30
EAN
4031582421958
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Belastning ved 3 km/t
60 kg
Belastning Statisk
120 kg
Byggehøjde
135 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,53 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Tip
Hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde.
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
11 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
176 mm
Udladning
38 mm
Udfaldsradius
88 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
70 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Opskummet
Hjulbane bredde
30 mm
Diameter
100 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Håndtags-sæt
Tip
Hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber