Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Agila
EAN:
4031582342123
Varenummer:
2477DYK100R07-Ø21,5-24
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejeh...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en syntetisk ekspander, rund, som monteres direkte i rørenden, og den påkrævede indvendige diameter for røret skal angives ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejebevægelse samt stabil styring. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg i bladstål og kegle-kugleleje, der optager både radiale og aksiale kræfter, mens hjulbanen består af massiv gummi sort, elektrisk ledende, som afleder statisk elektricitet og skåner gulvet. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning