Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver en stabil og let drejebevægelse selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og er opbygget med en fælg af bladstål samt en hjulbane af massiv gummi sort, elektrisk ledende, som sikrer afledning af statisk elektricitet. Hjullejet er udført som kegle-kugleleje for lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2477DYK100P30-11
EAN
4031582341737
S4-materialenummer
990006520
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Samlet bredde
60 mm
Belastning ved 3 km/t
80 kg
Belastning Statisk
160 kg
Byggehøjde
135 mm
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,01 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Tip
Hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde.
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
11 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
60 mm
Udfaldsdiameter
262 mm
Udladning
43,5 mm
Udfaldsradius
131 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål
Hjulbanemateriale
Massiv gummi sort, elektrisk ledende
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
32 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Kegle-kugleleje
Hjul farve
Blå-kromatiseret
Håndtags-sæt
Tip
Hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde.
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Hjul 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Puretech hjulet er designet til brug i kastorer og består af et hjullegeme af bladstål med et massivt gummibælte uden afsmitning. Hjulet har en diameter på 100 mm og et bælte med en bredde på 32 mm, mens navet måler 36 mm i længden. Akslen er forsynet med et hul på 8 mm i diameter og understøttes af et kegle-kugleleje for optimal rotationsstabilitet. Hjulet har en statisk bæreevne på 160 kg og en dynamisk bæreevne på 80 kg ved en hastighed på 3 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 100 mm
Drejeligt Hjul 100 mm
Agila
2470DYK100P30-11

Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Monteringen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en præcis og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbane af massiv gummi sort, elektrisk ledende, der muliggør sikker afledning af statisk elektricitet. Fælgen er udført i bladstål, og lejringen består af et kegle-kugleleje. Byggehøjden er 135 mm, hvilket giver en kompakt montagehøjde under udstyret. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg