Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Agila
EAN:
4031582325997
Varenummer:
2477DIK100R07-Ø31-35
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejeh...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en rund syntetisk ekspander til montering i rundrør. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver en stiv og robust konstruktion. Den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og præcis styring under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i bladstål med en hjulbane i massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvbelægningen. Kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og stabil drift. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt