Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser i plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Monteringen sker via en syntetisk ekspander, rund, der giver en sikker fastgørelse i rørstel. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og stabil føring. Hjulet har en diameter på 100 mm med fælg af bladstål og hjulbane i massiv gummi, uden afsmitning, mens et kegle-kugleleje giver lav rullemodstand og lydløs kørsel. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2477DIK100R07-Ø24-27
EAN
4031582325973
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Belastning ved 3 km/t
80 kg
Belastning Statisk
160 kg
Byggehøjde
138 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Tip
Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling.
Monteringstype
Syntetisk ekspander, rund
Expanderbefæstigelse (maksimum)
27 mm
Expanderbefæstigelse (minimum)
24 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
262 mm
Udladning
43,5 mm
Udfaldsradius
131 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål
Hjulbanemateriale
Massiv gummi, uden afsmitning
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
100 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Kegle-kugleleje
Håndtags-sæt
Tip
Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling.
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
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
Hjul 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Puretech er et hjul med fælg af bladstål og hjulbane i massiv gummi, uden afsmitning, udviklet til brug i hjulophæng. Hjulet har en diameter på 100 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 36 mm og en akselhulsdiameter på 8 mm. Et kegle-kugleleje sikrer let og præcis rotation med lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelsesområder er stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Expander er et tilbehør til hjul, der anvendes til fastgørelse af hjul i rørformede stel og understelskonstruktioner uden gevind. Expanderen passer til rør med en indvendig diameter fra 31 mm til 35 mm, hvilket giver en sikker og spillefri montering inden for dette område. Ved tilspænding udvider expanderen sig mod rørets indervæg og skaber en friktionsbaseret, kraftoverførende forbindelse. Med en vægt på kun 0,14 kg tilføjer komponenten minimal ekstra masse til konstruktionen.

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Expander er et tilbehør til hjul, der anvendes til montering af hjul med tap i rørprofiler og rørben. Expanderen passer til rør med en indvendig diameter fra 24 mm til 27 mm og sikrer en stabil og slørfri fastgørelse, når den spændes op inde i røret. Med en vægt på blot 0,13 kg tilfører komponenten kun minimal ekstra masse til konstruktionen. Løsningen muliggør en enkel og pålidelig montage og er velegnet til møbler, apparater og transportudstyr med rørstel.

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Expander er et tilbehør til hjul, der anvendes til fastgørelse af hjul med tap i rør eller profiler med en indvendig diameter fra 27 mm til 30 mm. Ved montering ekspanderer elementet radialt mod rørets inderside, hvilket skaber en sikker og spillefri forbindelse mellem hjul og understel. Med en vægt på blot 0,14 kg tilfører expanderen kun minimal ekstra masse til konstruktionen. Komponenten egner sig til både nykonstruktioner og eftermontering.

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Expander er et tilbehør til hjul, der anvendes til fastgørelse af hjul med tap i rørformede ben og profiler. Expanderen er dimensioneret til en monteringsdiameter fra 21,5 mm til 24 mm og dækker dermed et bredt område af indvendige rørdiametre. Ved tilspænding udvider elementet sig og skaber en sikker og slørfri forbindelse mellem hjul og konstruktion. Med en vægt på kun 0,12 kg bidrager expanderen minimalt til den samlede masse og egner sig til både nye konstruktioner og eftermontering.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 100 mm
Drejeligt Hjul 100 mm
Agila
2470DIK100R07-Ø24-27

Agila er et drejeligt hjul udviklet til transportopgaver, hvor stabil styring og pålidelig funktion er afgørende. Fastgørelsen sker med en syntetisk ekspander, rund, som monteres direkte i røret; angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og høj stabilitet. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvet. Hjulet er lejret i et kegle-kugleleje, som giver lav rullemodstand. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på op til 3 km/t. Typiske anvendelser er plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg