Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til mobilt udstyr, hvor præcis styring og sikker positionering er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade med amerikansk bolthul, som giver en stabil og standardiseret montage. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let drejning og lav friktion. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der giver lydløs kørsel og god slidstyrke. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og tåler fugt og rengøring. Byggehøjden er 148 mm, hvilket muliggør en kompakt konstruktion. Den statiske bæreevne er 260 kg, og den dynamiske bæreevne er 130 kg ved 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til blandt andet hospitaler, plejehjem, plejesenge og medicinvogne.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5941UAC125P52 RAL9002
EAN
4031582353259
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Samlet bredde
82 mm
Belastning ved 3 km/t
130 kg
Belastning Statisk
260 kg
Byggehøjde
148 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Produktnavn
Linea
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade, amerikansk Bolthul
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
76 mm
Længde på pladehul (minimum)
72 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
52 mm
Pladehulbredde (minimum)
44,5 mm
Pladelængde
95 mm
Pladebredde
70 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
52 mm
Udfaldsdiameter
258 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
129 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
20 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
5940-CAP

Linea er et tilbehør til hjul, der er beregnet til at supplere og tilpasse eksisterende hjulløsninger til den konkrete anvendelse. Tilbehøret anvendes sammen med kompatible hjul og skal vælges ud fra den hjulserie, fastgørelsesform og monteringssituation, som det skal kombineres med. Da produktdata ikke angiver yderligere tekniske specifikationer, bør dimensioner, materialer, belastningsevne i kg og eventuelle temperaturgrænser verificeres hos producenten før projektering og montage.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 125 mm
Drejeligt Hjul 125 mm
Linea
5940UAC125P52 RAL9002

Linea er et drejeligt hjul, konstrueret til præcis og pålidelig manøvrering af mobilt udstyr. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade med amerikansk bolthul, som giver en stabil og standardiseret montage. Gaflen er fremstillet i polyamid med lav vægt og høj korrosionsbestandighed, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og nøjagtig drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en polyamidfælg med indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der giver lav rullemodstand, god slidstyrke og lydløs kørsel. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje, som sikrer lav friktion og lang levetid. Byggehøjden er 148 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, og den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. hospitaler, plejehjem, medicinvogne, plejesenge og patientløftere.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Linea
5947UAC125P52 RAL9002

Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for hospitaler, plejehjem og professionelt udstyr. Montagen sker via en rektangulær plade med amerikansk bolthul, som sikrer en stabil og standardiseret fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med en drejekrans med præcisionskugleleje, der giver let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og er opbygget med en fælg i polyamid samt en hjulbane i indsprøjtet polyuretan, der kombinerer god slidstyrke med lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og er modstandsdygtigt over for fugt og rengøringsmidler. Byggehøjden er 148 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med kombineret lås 125 mm
Drejeligt Hjul med kombineret lås 125 mm
Linea
594CUAC125P52 RAL9002

Linea er et drejeligt hjul med kombineret lås, der er udviklet til plejesenge, patientløftere, behandlingsstole, ultralydsapparater og øvrigt hospitalsudstyr. Fastgørelsen er udført som rektangulær plade med amerikansk bolthul, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med en drejekrans med præcisionskugleleje, som sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg i polyamid og en hjulbane i indsprøjtet polyuretan, hvilket giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Hjullejet er et præcisionskugleleje i rustfri udførelse, der modstår korrosion ved hyppig rengøring. Byggehøjden er 148 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg