Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til mobilt udstyr, hvor præcis styring og sikker positionering er afgørende. Fastgørelsen er af typen Bolthul, som muliggør en enkel og sikker montage på udstyrets understel med én central bolt. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, høj korrosionsbestandighed og god kemisk modstandsdygtighed, mens drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der sikrer lydløs kørsel, lav rullemodstand og skånsom behandling af gulvet. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje, som reducerer friktion og sikrer lang levetid. Byggehøjden er 143 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5941UAC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582360202
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Samlet bredde
82 mm
Belastning ved 3 km/t
130 kg
Belastning Statisk
260 kg
Byggehøjde
143 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,87 kg
Produktnavn
Linea
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
13 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
52 mm
Udfaldsdiameter
258 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
129 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
20 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
5940-CAP

Linea er et tilbehør til hjul, der er beregnet til at supplere og tilpasse eksisterende hjulløsninger til den konkrete anvendelse. Tilbehøret anvendes sammen med kompatible hjul og skal vælges ud fra den hjulserie, fastgørelsesform og monteringssituation, som det skal kombineres med. Da produktdata ikke angiver yderligere tekniske specifikationer, bør dimensioner, materialer, belastningsevne i kg og eventuelle temperaturgrænser verificeres hos producenten før projektering og montage.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Linea
5947UAC125P30-13 RAL9002

Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, hvor totalbremsen samtidig blokerer både hjulets rotation og drejningen om den lodrette akse. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montering på stel og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med et præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket sikrer let drejning og lav vedligeholdelse. Hjulet har en diameter på 125 mm med en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel, god slidstyrke og skånsom behandling af gulve. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og er velegnet til miljøer med hyppig rengøring. Byggehøjden er 143 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser er hospitaler, plejehjem, plejesenge og medicinvogne.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med kombineret lås 125 mm
Drejeligt Hjul med kombineret lås 125 mm
Linea
594CUAC125P30-13 RAL9002

Linea er et drejeligt hjul med kombineret lås, beregnet til bl.a. hospitaler, plejehjem, plejesenge, behandlingsstole og diverse vogne. Fastgørelsen sker via bolthul; vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er lejret i et præcisionskugleleje, som sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje, som er velegnet til hyppig rengøring. Byggehøjden er 143 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket giver en tydelig sikkerhedsmargin ved både stillestående og kørende belastning.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Drejeligt Hjul 125 mm
Linea
5940UAC125P30-13 9002/7015/Pan 2.0

Linea er et drejeligt hjul, der er konstrueret til pålidelig og præcis manøvrering på eksempelvis hospitaler og plejehjem. Montagen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse til udstyrets understel. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og høj formstabilitet, mens drejekransen er udført som præcisionskugleleje, der sikrer let og jævn drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm med en hjulbane i indsprøjtet polyuretan, som giver lydløs kørsel, optimalt greb og skånsom behandling af gulvet. Fælgen er fremstillet i polyamid og er lejret i et rustfrit præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden og øger levetiden. Byggehøjden er 143 mm. Hjulet har en statisk bæreevne på 260 kg og en dynamisk bæreevne på 130 kg ved en hastighed på 3 km/t.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg