Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila er et drejeligt hjul med retningsbremse til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en tap, udformet som solid rund stift, der giver en enkel og sikker montering. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning, høj stabilitet og præcis styring. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg af polypropylen, elektrisk ledende, og en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, der giver lydløs kørsel og sikker afledning af statisk elektricitet. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2471YGO125R05-28
EAN
4031582341683
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
163 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,08 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Solid Stift, rund
Boltdiameter
28 mm
Boltlængde
45 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
262 mm
Udladning
41 mm
Udfaldsradius
131 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropulen elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi, elektrisk ledende
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
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
Hjul 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech er et hjul til montering i hjulsystemer, udført med fælg af bladstål og hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 36 mm og en akselhulsdiameter på 8 mm. Hjulet er udstyret med kegle-kugleleje, der sikrer let rulning. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved 3 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Tilbehør
Bøsning
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bøsningen er et tilbehør til hjul med monteringstypen Reduktion af Rør, firkantet, og bruges til at tilpasse hjulets bolt til firkantede rørprofiler med større indvendigt mål. Bøsningen er dimensioneret til en boltdiameter på 28 mm og giver en præcis og stabil fastgørelse i røret, hvilket minimerer slør og sikrer ensartet kraftoverførsel. Med en vægt på blot 0,05 kg tilfører komponenten minimal ekstra masse og egner sig til både nymontering og eftermontering.

Tilbehør
Bøsning
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bøsningen er et tilbehør til hjul af monteringstypen Reduktion af Rør, firkantet, og anvendes til at tilpasse hjulets tilslutning til et firkantet rør i stellet. Bøsningen er dimensioneret til en boltdiameter på 28 mm og sikrer præcis centrering samt stabil fastgørelse af bolten i røret. Med en vægt på kun 0,04 kg tilføjer komponenten minimal ekstra masse og gør det muligt at montere standardhjul i forskellige rørprofiler uden yderligere bearbejdning.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 125 mm
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila
2470YGO125R05-28

Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til anvendelser i plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en tap i form af en rund, solid stift, som giver en enkel og sikker montering i stelrør eller beslag. Gaflen er fremstillet i stålplade og udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og stabil føring under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af elektrisk ledende polypropylen med hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, der giver lydløs kørsel, skåner gulvet og sikrer afledning af statisk elektricitet. Glideleje i navet giver en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg