Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea er et drejeligt hjul med kombineret lås, udviklet til krævende anvendelser på hospitaler og plejehjem, eksempelvis i plejesenge, anæstesivogne, patientløftere, kirurgiske robotter, CT-scannere og ultralydsapparater. Fastgørelsen sker via bolthul, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, som sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm med fælg i elektrisk ledende polyamid og en indsprøjtet hjulbane af elektrisk ledende polyuretan, der giver lydløs kørsel og afleder statisk elektricitet. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje, der sikrer lav rullemodstand og korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 143 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
594CXSC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582398564
Primære egenskaber
Certificering
Testet og overvåget af TÜV Süd
Type
Drejeligt Hjul med kombineret lås
Samlet bredde
82 mm
Belastning ved 3 km/t
130 kg
Belastning Statisk
260 kg
Byggehøjde
143 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,98 kg
Produktnavn
Linea
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
13 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
52 mm
Udfaldsdiameter
258 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
129 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende
Hjulbane bredde
20 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri
Håndtags-sæt
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
5940-CAP

Linea er et tilbehør til hjul, der er beregnet til at supplere og tilpasse eksisterende hjulløsninger til den konkrete anvendelse. Tilbehøret anvendes sammen med kompatible hjul og skal vælges ud fra den hjulserie, fastgørelsesform og monteringssituation, som det skal kombineres med. Da produktdata ikke angiver yderligere tekniske specifikationer, bør dimensioner, materialer, belastningsevne i kg og eventuelle temperaturgrænser verificeres hos producenten før projektering og montage.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Linea
5947XSC125P30-13 RAL9002

Linea er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, der samtidig blokerer hjulets rotation og drejning. Montagen sker via bolthul, som giver en enkel og robust fastgørelse med én central bolt. Gaflen er fremstillet i polyamid, der giver lav vægt og god korrosionsbestandighed, mens drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og jævn drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbane i polyuretan, indsprøjtet, elektrisk-ledende, som sikrer lydløs kørsel, skånsom gulvkontakt og afledning af statisk elektricitet. Fælgen er af polyamid, elektrisk ledende, og hjullejet er et præcisionskugleleje, rustfri, der giver lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 143 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved 3 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere og kontormøbler.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Linea
5941XSC125P30-13 RAL9002

Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser i hospitaler, plejehjem og sundhedssektoren. Fastgørelsen sker via bolthul, der muliggør enkel og sikker montering. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, som sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af elektrisk ledende polyamid, mens hjulbanen er af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, der giver lydløs kørsel, optimalt greb og sikker afledning af statisk elektricitet. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje med lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 143 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, og den dynamiske bæreevne er 130 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter anæstesivogne, plejesenge, dialysevogne, patientløftere og ultralydsapparater.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Varianter
Drejeligt Hjul 125 mm
Drejeligt Hjul 125 mm
Linea
5940XSC125P30-13 RAL9002

Linea er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til blandt andet hospitaler, plejehjem, plejesenge, medicinvogne og patientløftere. Montering sker via et bolthul, som giver en enkel og sikker fastgørelse til understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt og god korrosionsbestandighed, mens drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg i elektrisk ledende polyamid kombineret med en indsprøjtet, elektrisk ledende hjulbane af polyuretan, der sikrer afledning af statisk elektricitet, lydløs kørsel og skånsomhed over for gulve. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 143 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, og den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg