Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea er et drejeligt hjul med kombineret lås til medicinsk- og plejeudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, amerikansk bolthul, som sikrer en stabil og standardiseret fastgørelse til understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med et præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket giver let og præcis drejning samt lav vedligeholdelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen består af polyuretan, indsprøjtet, der kombinerer god slidstyrke med lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Hjullejringen er ligeledes et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 148,5 mm. Den statiske bæreevne udgør 260 kg, og den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. plejesenge, patientløftere og medicinvogne.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
594CUAP125P52 RAL9002
EAN
4031582378375
Primære egenskaber
Certificering
Testet og overvåget af TÜV Süd
Type
Drejeligt Hjul med kombineret lås
Samlet bredde
82 mm
Belastning ved 3 km/t
130 kg
Belastning Statisk
260 kg
Byggehøjde
148,5 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,12 kg
Produktnavn
Linea
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade, amerikansk Bolthul
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
76 mm
Længde på pladehul (minimum)
72 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
52 mm
Pladehulbredde (minimum)
44,5 mm
Pladelængde
95 mm
Pladebredde
70 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
52 mm
Udfaldsdiameter
258 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
129 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
20 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
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
Integreret kabelbeskyttelse
Integreret kabelskubber til at beskytte kabler, der ligger på gulvet
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Linea
5940-CAP

Linea er et tilbehør designet til kastere og udgør en væsentlig komponent til optimering af møbelbevægelse og stabilitet. Dette tilbehør leveres med høj præcision og er fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder for at sikre pålidelig ydeevne i professionelle og kommercielle miljøer. Linea tilbehøret er kompatibelt med standardkastere og kan installeres uden særlige værktøjer, hvilket gør det ideelt til hurtig montering og vedligeholdelse. Produktet er konstrueret til at modstå daglig slitage og tilbyder en lang levetid med minimal vedligeholdelse, hvilket gør det til et omkostningseffektivt valg for faciliteter, der kræver pålidelig kasterudstyr.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejeligt Hjul 125 mm
Linea
5940UAP125P52 RAL9002

Linea er et drejeligt hjul, udviklet til krævende anvendelser inden for hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere, kontormøbler og professionelle rengøringsvogne. Montagen sker via en rektangulær plade med amerikansk bolthul, som giver en sikker og standardiseret fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med et præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. I hjulnavet er der ligeledes anvendt et præcisionskugleleje. Byggehøjden er 148 mm. Den statiske bæreevne udgør 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Linea
5947UAP125P52 RAL9002

Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, konstrueret til mobile enheder, hvor sikker fastlåsning og præcis manøvrering er afgørende. Monteringen sker via en rektangulær plade med amerikansk bolthul, hvilket giver en stabil og standardiseret fastgørelse til understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i polyamid og har et præcisionskugleleje i drejekransen, der sikrer let og jævn drejning, også under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm med en fælg af polyamid og en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, som kombinerer lydløs kørsel med god slidstyrke og gulvskånsomhed. Hjullejringen er udført som præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 148 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere og medicinvogne.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Linea
5941UAP125P52 RAL9002

Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til præcis og pålidelig styring af mobilt udstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade med amerikansk bolthul, som sikrer en stabil og standardiseret fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med et præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket giver let og jævn drejning samt lang levetid. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i polyamid med en indsprøjtet hjulbane i polyuretan, der kombinerer god slidstyrke med lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og muliggør let manøvrering. Byggehøjden er 148 mm. Den statiske bæreevne udgør 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t. Produktet er velegnet til hospitaler, plejesenge, behandlingsstole og kontormøbler.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg