Drejeligt Hjul med Hjulbremse 80 mm
Mono
Ordrenummer:
990075192
EAN:
4031582317138
Varenummer:
5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Mono er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, udviklet til sengeborde, mediamøbler, plejehjem og sygeplejevogne, hvor der stilles kr...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Mono er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, udviklet til sengeborde, mediamøbler, plejehjem og sygeplejevogne, hvor der stilles krav til sikker manøvrering og pålidelig fiksering. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en hurtig og sikker fastgørelse i møblets ben eller rørprofil. Gaflen er fremstillet i Polyamid, hvilket giver en let, korrosionsbestandig og slagfast konstruktion, og drejekransen er udført som en tap, der er drejeligt lejret og sikrer let retningsskift. Hjulet har en diameter på 80 mm og en fælg af Polypropylen kombineret med en hjulbane af Termoplastisk gummi, der giver støjsvag kørsel og skåner gulvbelægningen. Glideleje sikrer en enkel, robust og vedligeholdelsesfri lejring. Byggehøjden er 104 mm. Den statiske bæreevne er 140 kg, mens den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver