Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea low height er et drejeligt hjul med hjulbremse. Montering sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og nem rengøring, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 75 mm med fælg i polyamid og hjulbane i indsprøjtet polyuretan, der sikrer lydløs kørsel, gulvskånsomhed og lav rullemodstand, mens hjullejet er et præcisionskugleleje. Byggehøjden er 78 mm. Den statiske bæreevne er 180 kg, og den dynamiske bæreevne er 90 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR og røntgen, computere på hjul, dialysevogne, møbler, hospitaler, medicinvogne, plejehjem, sygeplejevogne, patientløftere, brusestole, behandlingsstole, ultralydsapparater og respiratorer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5945UAP075P30-08 LH 7001/K3000/7015
EAN
4031582373059
S4-materialenummer
990770583
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Samlet bredde
58 mm
Belastning ved 3 km/t
90 kg
Belastning Statisk
180 kg
Byggehøjde
78 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,25 kg
Produktnavn
Linea low height
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
8 mm
Gaffel
Farve
Sølvgrå (RAL7001)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
30 mm
Udfaldsdiameter
156 mm
Udladning
23 mm
Udfaldsradius
78 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
15 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
15 mm
Trådfang
Med trådfang
Hjulbane-farve
Skifergrå (RAL7015)
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Skifergrå (RAL7015)
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
Robust kabinet
Dobbelt hjul til høj bæreevne og lav højde
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Linea
5940-CAP

Linea er et tilbehør til hjul, der er beregnet til at supplere og tilpasse eksisterende hjulløsninger til den konkrete anvendelse. Tilbehøret anvendes sammen med kompatible hjul og skal vælges ud fra den hjulserie, fastgørelsesform og monteringssituation, som det skal kombineres med. Da produktdata ikke angiver yderligere tekniske specifikationer, bør dimensioner, materialer, belastningsevne i kg og eventuelle temperaturgrænser verificeres hos producenten før projektering og montage.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejeligt Hjul 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-08 LH 7001/7015/7001

Linea low height er et Drejeligt Hjul med lav byggehøjde til udstyr med begrænset plads under rammen. Fastgørelsen sker via bolthul for enkel og sikker montage med en central bolt. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let drejning. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel og skåner gulvet, mens et præcisionskugleleje reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 78 mm. Den statiske bæreevne er 180 kg, og den dynamiske bæreevne er 90 kg ved 3 km/t. Anvendelser omfatter anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, dialysevogne, medicinvogne, sygeplejevogne, patientløftere, brusestole, behandlingsstole, ultralydsapparater, respiratorer, computere på hjul og møbler på hospitaler og plejehjem.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg