Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møblets konstruktion. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med en tap, stift og drejeligt lejret, hvilket giver en let drejebevægelse og præcise retningsskift. Hjulet har en diameter på 75 mm, og fælgen er fremstillet i polyamid. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed ligeledes af polyamid, hvilket giver en ensartet og slidstærk konstruktion. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 77 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i møbler med begrænset frihøjde. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t, og den integrerede hjulbremse sikrer, at møblet står stabilt på stedet.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006
EAN
4031582311259
S4-materialenummer
990074620
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Samlet bredde
54 mm
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Belastning Statisk
100 kg
Byggehøjde
77 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,13 kg
Produktnavn
Stylea
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
10 mm
Gaffel
Farve
Hvid aluminium (svarende til RAL9006)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
20 mm
Udfaldsdiameter
174 mm
Udladning
30 mm
Udfaldsradius
87 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
65 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
8 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
8 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Hvid aluminium (svarende til RAL9006)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Hvid aluminium (svarende til RAL9006)
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
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
Drejeligt Hjul 75 mm
Stylea
5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006

Stylea er et drejeligt hjul til lette møbelapplikationer som sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Fittingen er udført som hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket giver en enkel og sikker fastgørelse i møblet. Gaflen er fremstillet i polyamid og er drejeligt lejret på en tap, så hjulet let kan skifte retning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg i polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen og dermed også udført i polyamid, hvilket giver en slidstærk og formstabil kørselsflade. Hjulet er forsynet med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer en jævn rulning. Byggehøjden er 77 mm, hvilket muliggør en lav og diskret integration i møbelkonstruktionen. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket dækker typiske belastninger i lette møbler.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg