Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385748
Varenummer:
5925UJI075P41-38X38 TFR
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kom...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og driftssikker hjulløsning. Fastgørelsen sker via en firkantet plade, der giver en stabil og jævn kraftoverførsel til underlaget og muliggør en enkel montage. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og god stivhed, og drejefunktionen er realiseret som en tap, drejeligt lejret, der sikrer let retningsskift. Hjulet har en diameter på 75 mm med en fælg i polyamid og en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver gulvskånende egenskaber, optimalt greb og lydløs kørsel. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 87 mm. Den tilladte belastning er ikke angivet i de foreliggende data og skal verificeres i producentens datablad før dimensionering.
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
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation