Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til anvendelse i sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via en firkantet plade, der sikrer en stabil og plan fastgørelse til møblets underside. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført som stift, drejeligt leje, hvilket giver en let og præcis styring af hjulet. Hjulet har en diameter på 75 mm og er forsynet med et præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden og sikrer en jævn bevægelse. Fælgen er af polyamid, mens hjulbanen består af indsprøjtet polyuretan, som giver lydløs kørsel og en skånsom behandling af gulvet. Byggehøjden er 75 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i møbelkonstruktioner med begrænset plads. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
EAN
4031582394504
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Samlet bredde
54 mm
Belastning ved 3 km/t
80 kg
Belastning Statisk
160 kg
Byggehøjde
75 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Produktnavn
Stylea
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Firkantet plade
Længde på pladehul (maksimum)
48 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
48 mm
Pladelængde
60 mm
Pladebredde
60 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
30 mm
Udfaldsdiameter
162 mm
Udladning
23 mm
Udfaldsradius
81 mm
Hjul
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
15 mm
Diameter
75 mm
Trådfang
Med trådfang
Aksel
Nittet
Leje
Præcisionskugleleje
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
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
Drejeligt Hjul 75 mm
Drejeligt Hjul 75 mm
Stylea
5920UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

Stylea er et drejeligt hjul, der er udviklet til møbelapplikationer som sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via en firkantet plade, der sikrer en stabil og plan fastgørelse til møblets underside og en jævn fordeling af belastningen. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført som stift, drejeligt leje, hvilket giver en kompakt konstruktion med let drejning ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen består af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvbelægninger. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og sikrer en præcis og ensartet bevægelse. Byggehøjden er 75 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.

75 mm
75 mm
80 kg
75 mm
75 mm
80 kg