Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Lumina er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller profil. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med en tap, stift, drejeligt lejret, hvilket giver en let drejebevægelse og god korrosionsbestandighed. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg i polyamid med en indsprøjtet hjulbane i polyuretan, der sikrer lydløs kørsel, skånsomhed over for gulvet og optimalt greb. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer en stabil rotation over lang tid. Byggehøjden er 88 mm, hvilket giver en kompakt indbygning under møblet. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011
EAN
4031582310672
S4-materialenummer
990074380
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Samlet bredde
65 mm
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
88 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,3 kg
Produktnavn
Lumina
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
11 mm
Gaffel
Farve
Hvidt aluminium (RAL9006)
Gaffel Form
Dobbelhjul lukket, med dome
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
45 mm
Udfaldsdiameter
212 mm
Udladning
30 mm
Udfaldsradius
106 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
10 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
10 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Grafit sort (RAL9011)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Hvidt aluminium (RAL9006)
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
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
Drejeligt Hjul 75 mm
Lumina
5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

Lumina er et Drejeligt Hjul til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt løsning. Fastgørelsen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket muliggør en enkel og sikker montering i forborede emner. Gaflen er fremstillet i polyamid og er drejeligt lejret på en tap, hvilket sikrer let drejning og stabil retningsændring. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg i polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulve. Hjulet er forsynet med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og bidrager til en ensartet rullemodstand. Byggehøjden er 88 mm, hvilket gør hjulet velegnet til konstruktioner med begrænset monteringshøjde. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg