Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakt opbygning og sikker parkering er afgørende. Montagen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets underside. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med en tap, der er drejeligt lejret, så hjulet kan dreje frit om den lodrette akse. Hjulet har en diameter på 55 mm med fælg i polyamid og hjulbane af indsprøjtet polyuretan, som giver lav rullemodstand samt gulvskånende og støjsvag kørsel. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en stabil og jævn funktion. Byggehøjden er 57 mm, hvilket muliggør en lav og diskret montering under møblet. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5925UAI055L51-8
EAN
4031582406399
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Samlet bredde
37 mm
Belastning ved 3 km/t
40 kg
Belastning Statisk
80 kg
Byggehøjde
57 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,72 kg
Produktnavn
Stylea
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
8 mm
Gaffel
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
18 mm
Udfaldsdiameter
94 mm
Udfaldsradius
47 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
11 mm
Diameter
55 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
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
Stamme
S70-10x10 / 8

Stamme er et tilbehør til hjul med beslagtypen gevindtap med 6-kantet anlægsflade, top, som muliggør en sikker og præcis fastgørelse af hjulet i den overliggende konstruktion. Med en byggehøjde på kun 6 mm og en vægt på 0,02 kg er komponenten kompakt og velegnet til applikationer med begrænset indbygningsplads. Den statiske bæreevne udgør 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket giver en klart defineret belastningsramme ved dimensionering.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 55 mm
Drejeligt Hjul 55 mm
Anika
5920UAI055L51-8

Anika er et drejeligt hjul udviklet til lette møbelapplikationer som sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler samt til brug på hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker montering i møblets rør eller ben. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og tilstrækkelig stivhed, og drejefunktionen er udført som en tap, der sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 55 mm og en fælg af polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel, god slidstyrke og skånsom behandling af gulvet. Hjulet er lejret i glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 57 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg