Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Lumina er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt opbygning og sikker fastlåsning. Fastgørelsen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og pålidelig montage i møblets ben eller profil. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført som stift, drejeligt leje, hvilket giver en let drejebevægelse og god korrosionsbestandighed. Hjulet har en diameter på 50 mm med fælg i polypropylen og hjulbane af termoplastisk gummi, der sikrer gulvskånende og lydløs kørsel samt optimalt greb. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en stabil og jævn rotation. Byggehøjden er 56 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til let og hyppig flytning af indendørs inventar.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
AA25PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042
EAN
4031582317541
S4-materialenummer
990071480
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Samlet bredde
55 mm
Belastning ved 3 km/t
40 kg
Belastning Statisk
80 kg
Byggehøjde
56 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,07 kg
Produktnavn
Lumina
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
8 mm
Gaffel
Farve
Grafit sort (RAL9011)
Gaffel Form
Dobbelthjul, lukket
Materialer til boliger
Polypropylen
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
0 mm
Udfaldsdiameter
124 mm
Udladning
20 mm
Udfaldsradius
62 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
10 mm
Diameter
50 mm
Fælgbredde
10 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Traffic grey A (RAL7042)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
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
Tilbehør

Tilbehør
Stamme
S70-10x10 / 8

Stamme er et tilbehør til hjul med beslagtypen gevindtap med 6-kantet anlægsflade, top, som muliggør en sikker og præcis fastgørelse af hjulet i den overliggende konstruktion. Med en byggehøjde på kun 6 mm og en vægt på 0,02 kg er komponenten kompakt og velegnet til applikationer med begrænset indbygningsplads. Den statiske bæreevne udgør 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket giver en klart defineret belastningsramme ved dimensionering.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Tilbehør
Stamme
R10-8x28 / 8

Stamme er et tilbehør til hjul med en gevindtap som fastgørelsestype, der muliggør en sikker og enkel montering i den tilhørende hjulkonstruktion. Med en byggehøjde på kun 3,5 mm og en vægt på 0,02 kg er komponenten kompakt og let, hvilket gør den velegnet til applikationer med begrænset indbygningsplads. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket sikrer pålidelig funktion under normale driftsforhold.

3,5 mm
40 kg
3,5 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
R21-13X26/8

Socket er et tilbehør til hjul, udført som zinkstøbt stik til fastgørelse af hjul i møbler og udstyr. Stikket er dimensioneret til en boltdiameter på 13 mm og har en byggehøjde på kun 2 mm, hvilket muliggør en diskret og pladsbesparende integration. Med en vægt på 0,01 kg bidrager komponenten kun minimalt til konstruktionens samlede vægt. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina
AA20PJI050L51-8 9011/9011/7042

Lumina er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og pålidelig løsning. Monteringen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller profil. Gaflen er fremstillet i polypropylen og er udført med en tap, drejeligt lejret, hvilket giver let retningsskift og gode manøvreegenskaber. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg af polypropylen kombineret med en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel, mens glideleje med afstandsrør reducerer friktion og slid og sikrer jævn rulning. Byggehøjden er 56 mm, hvilket muliggør en lav konstruktion. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til lette møbelapplikationer.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg