Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Linea load er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, udviklet til krævende anvendelser som AMR-systemer, computere på hjul, dialysevogne, møbler, mediamøbler, kontormøbler, patientløftere og kontorstole. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket giver en enkel og sikker fastgørelse i stel- og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med et præcisionskugleleje i drejekransen, der sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg af polyamid med en hjulbane i polyuretan, indsprøjtet, som giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 50 mm, hvilket muliggør en kompakt integration. Den statiske belastningsevne er 200 kg, mens den dynamiske belastningsevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5945UAP050L51-8 load 9002
EAN
4031582421576
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Samlet bredde
47,5 mm
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
50 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,09 kg
Produktnavn
Linea load
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
8 mm
Gaffel
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
23 mm
Udfaldsdiameter
102 mm
Udfaldsradius
51 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
13 mm
Diameter
50 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
Robust kabinet
Dobbelt hjul til høj bæreevne og lav højde
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
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejeligt Hjul 50 mm
Linea load
5940UAP050L51-8 load 7001

Linea load er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende anvendelser som AMR-systemer, computere på hjul, dialysevogne, møbler, mediamøbler, kontormøbler, patientløftere og kontorstole. Monteringen sker via fittingtypen Hul til montagesplit til B10-fitting, som sikrer en enkel og pålidelig fastgørelse. Gaflen er fremstillet i Polyamid, og drejekransen er udført som Præcisionskugleleje, hvilket giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 50 mm med en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, og en fælg i Polyamid, mens hjullejet er et Præcisionskugleleje for lav rullemodstand og lydløs kørsel. Byggehøjden er 50,5 mm, hvilket muliggør kompakte konstruktioner. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til jævn og sikker drift i daglig brug.

50 mm
50,5 mm
100 kg
50 mm
50,5 mm
100 kg