Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Linea load er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til applikationer som AMR-systemer, computere på hjul, dialysevogne, møbler, mediamøbler, kontormøbler, patientløftere og kontorstole. Montagen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket giver en enkel og sikker fastgørelse i stel og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, som sikrer let drejning og lavt slid. Hjulet har en diameter på 50,5 mm, en fælg i polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Hjullejet er et præcisionskugleleje med lav rullemodstand. Byggehøjden er 50,5 mm, hvilket muliggør kompakte konstruktioner. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5945UAP050L51-8 load 7001
EAN
4031582421613
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Samlet bredde
47,5 mm
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
50,5 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,09 kg
Produktnavn
Linea load
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
8 mm
Gaffel
Farve
Sølvgrå (RAL7001)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
23 mm
Udfaldsdiameter
102 mm
Udfaldsradius
51 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
13 mm
Diameter
50,5 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
Robust kabinet
Dobbelt hjul til høj bæreevne og lav højde
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
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejeligt Hjul 50 mm
Linea load
5940UAP050L51-8 load 7001

Linea load er et Drejeligt Hjul, konstrueret til præcis og let manøvrering. Montagen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket giver en enkel og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, som sikrer lav drejemodstand og stabile retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm med fælg i polyamid og hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer god slidstyrke, lav rullemodstand og skånsom kørsel på gulve. Hjullejet er et præcisionskugleleje, som reducerer friktion og bidrager til lydløs kørsel. Byggehøjden er 50,5 mm. Den statiske belastningsevne er 200 kg, mens den dynamiske belastningsevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter AMR-systemer, computere på hjul, dialysevogne, møbler, mediamøbler, kontormøbler, patientløftere og kontorstole.

50 mm
50,5 mm
100 kg
50 mm
50,5 mm
100 kg