Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Stora er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til indkøbsvogne samt butiksinventar og displays, hvor pålidelig manøvrering og sikker fastlåsning er afgørende. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og stabil montering med én central bolt. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver en god balance mellem stivhed, lav vægt og modstandsdygtighed i daglig drift. Drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcise retningsskift. Hjulet har en diameter på 125 mm, og fælgen er udført i indsprøjtet polyuretan, mens hjulbanen er udformet med dobbelt flange med sporkrans, som giver sikker styring i skinner eller spor. Præcisionskuglelejet reducerer rullemodstanden og bidrager til lydløs kørsel. Byggehøjden er 153 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2875QMP125P30-13
EAN
4031582302455
S4-materialenummer
990034015
Primære egenskaber
CO2-udledning (scope 3)
2.66
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Samlet bredde
74 mm
Belastning ved 3 km/t
80 kg
Belastning Statisk
160 kg
Byggehøjde
153 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-25 °C
Samlet vægt
0,72 kg
Produktnavn
Stora
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
13 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Særlig funktion
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
65 mm
Udfaldsdiameter
205 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
102,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
59 Shore D
Fælgmateriale
Polyuretan Indsprøjtet
Hjulbanemateriale
Dobbelt flange med Sporkrans
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
32 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Skifergrå (RAL7015)
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Ressourcebesparende reservedelsudskiftning
Gevindaksler muliggør ubesværet hjulskifte
Unik form
Hus med integreret bremseklods
Sikker drift på gangarealer
Ståfunktion eller flanget hjul for stabilt stand på rullefortove
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
Effektiv selvrensning
Ganghjul med automatisk selvrensende baner