Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Integral assist er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til elektromobilitet og hospitalsudstyr. Fastgørelsen sker via en tap med Cam-hul til profilstænger i kort variant. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbane af støbt polyuretan og en fælg af stål, jern, som sikrer høj bæreevne og formstabilitet. Typiske anvendelser er anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, computere på hjul, dialysevogne, hospitalsenge, medicinvogne, sygeplejevogne, bårer, ultralydsapparater og respiratorer på hospitaler og plejehjem.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°
S4-materialenummer
990067061
Drivenhedens aktuator
Nominel hastighed
5 km/h
Køreenhedens Motor
Rejseretninger
Fremad og bagud
Nominel hastighed
5 km/h
Nominel udgang
92
Nominel spænding
25
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse
Samlet bredde
110,5 mm
Belastning ved 4 km/t
150 kg
Belastning Statisk
450 kg
Byggehøjde
183 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
4,68 kg
Tilladt omgivelsestemperatur
Driftstemperatur 5 °C til 40 °C, luftfugtighed 20 % - 80 %
Produktnavn
Integral assist
Beskyttelsestype
IPX6 (kun til elektroniske komponenter, når de er installeret)
Standard
EN12531 - Hospitalssengehjul
WeAssist kompatibel
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Kørsel
Materialer til boliger
Elektrisk
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
110,5 mm
Udfaldsdiameter
230 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
115 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
85 Shore A
Fælgmateriale
Stål, jern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
150 mm
Trådfang
Integreret trådfang
Hjulbane-farve
Skifergrå (RAL7015)
Leje
Nav-Motor

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Lavvedligeholdelseshjul
Gevindbeskyttere til uhindret drift med minimal rengøring
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Reduceret sygefravær
Hurtig tilbagebetaling af investering gennem færre sygefravær