Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 150 mm
Integral assist
Ordrenummer:
900000050
EAN:
4031582550405
Varenummer:
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Prisvindende design
Integral assist er et drejeligt hjul til elektromobilitet med central-, total- eller retningsbremse, der monteres via en tap med...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Integral assist er et drejeligt hjul til elektromobilitet med central-, total- eller retningsbremse, der monteres via en tap med Cam-hul til profilstænger i kort variant. Hjulet har en diameter på 150 mm og en hjulbane af støbt polyuretan på en fælg af stål og jern, hvilket giver stabil bæreevne og rolig kørsel. Typiske anvendelser omfatter anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR og røntgen, computere på hjul, dialysevogne, hospitalsenge, medicinvogne, sygeplejevogne, bårer, ultralydsapparater og respiratorer på hospitaler og plejehjem.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Drivenhedens aktuator
Køreenhedens Motor
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Lavvedligeholdelseshjul
Gevindbeskyttere til uhindret drift med minimal rengøring
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Reduceret sygefravær
Hurtig tilbagebetaling af investering gennem færre sygefravær