Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 150 mm
Linea clinic load
Ordrenummer:
990038181
EAN:
4031582382518
Varenummer:
5984UAP150R36-32S30 D 9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea clinic load er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, der er udstyret med stift med Cam-hul til prof...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea clinic load er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, der er udstyret med stift med Cam-hul til profilstænger, kort variant som beslag. Huset er fremstillet af polyamid og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri som svingelejer. Hjulet består af en polyamid-krop med indsprøjtet polyuretan som løbebane og er monteret med præcisionskugleleje. Hjuldiameteren er 150 mm, og den samlede højde udgør 155 mm. Den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/h, mens den statiske bæreevne er 400 kg. Produktet er specielt udviklet til anvendelse på hospitalsenge, i hospitaler, til mikroskopisk udstyr, plejehjem og alderdomshjem, kirurgiske robotter samt operationsborde.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge