Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360066
Varenummer:
5944USC150R36-34XS S30
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea clinic er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til hospitalssenge, anæstesivogne, dialyse...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Linea clinic er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til hospitalssenge, anæstesivogne, dialysevogne, medicinvogne, sygeplejevogne, bårer, computere på hjul, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, ultralydsapparater og respiratorer på hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker med en stift med Cam-hul til profilstænger i kort variant, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet i polyamid og har en drejekrans med præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg i polyamid og en indsprøjtet, elektrisk ledende hjulbane af polyuretan, mens hjulet er lejret i et rustfrit præcisionskugleleje. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t samt 150 kg ved 3 km/t.
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
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
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten