Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 150 mm
Integral
Ordrenummer:
990030606
EAN:
4031582340921
Varenummer:
2044XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Prisvindende design
Integral er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, designet til anvendelse i medicinske og hospitale miljø...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Integral er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, designet til anvendelse i medicinske og hospitale miljøer. Hjulet monteres ved hjælp af en stift med cam-hul til profilstænger, og der skal påpeges, at vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengproducenten. Huset er fremstillet af stålplade af medium kvalitet og er udstyret med et præcisionskugleleje til svingbevægelsen, hvilket sikrer glat og pålidelig rotation. Hjulet selv har en diameter på 150 mm og er konstrueret med en polyamid-krop, der er elektrisk ledende, samt et indsprojttet polyuretan-løbehjul, der ligeledes er elektrisk-ledende. Løbehjulet er forsynet med et forseglet præcisionskugleleje, der garanterer holdbarhed og minimal vedligeholdelse. Den samlede højde på hjulet er 183 mm. Hvad angår bæreevne, kan hjulet håndtere en statisk belastning på 450 kg, mens den dynamiske belastning er 150 kg ved 4 km/h eller 150 kg ved 3 km/h. Integral-hjulet er velegnet til en bred vifte af hospitalsudstyr, herunder anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR- og røntgenapparater, plejesenge, dialysevogne, hospitalsenge, båre og ultralydsapparater, samt til anvendelse på hospitaler, plejehjem og alderdomshjem.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
IF Design Award
IF Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Beskyttelsestætning
Hjul med forseglede lejer til beskyttelse mod stænk af vand og snavs
Kemikaliebestandige komponenter
Ufølsom over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer
Individuelt dæksel
Husafdækningens form kan tilpasses
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Komfortabel manøvredygtighed
Let passage over forhindringer med store hjul og elastiske hjulcentre
Flertrins skiftefunktion
Op til tre låsepositioner: retningslås, total lås eller fri bevægelighed
Reduceret rengøring
Takket være overvejende glatte overflader er hjulene hurtige og nemme at rengøre
Ekstremt stærk konstruktion
Ekstremt stærk konstruktion