Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Linea clinic er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, der er udstyret med stift med Cam-hul til profilstænger, kort variant, hvor vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengproducenten. Huset er fremstillet af polyamid med præcisionskugleleje som svingningsleje, og gaflen har integreret kabelfanger fremstillet af polyethylen. Hjulet består af en polyamid-krop med indsprøjtet polyuretan-løbeflade og rustfri præcisionskugleleje, og har en diameter på 125 mm. Den samlede højde er 130 mm. Den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 3 km/h og 150 kg ved 4 km/h, mens den statiske bæreevne er 450 kg. Produktet anvendes til anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, computere på hjul, dialysevogne, hospitalsenge, hospitaler, medicinvogne, plejehjem og alderdomshjem, sygeplejevogne, båre, ultralydsapparater og respiratorer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582382839
S4-materialenummer
990061439
Primære egenskaber
Certificering
Testet og overvåget af TÜV Süd
Type
Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse
Samlet bredde
71 mm
Belastning ved 3 km/t
150 kg
Belastning ved 4 km/t
150 kg
Belastning Statisk
450 kg
Byggehøjde
130 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,94 kg
Produktnavn
Linea clinic
Standard
EN12531 - Hospitalssengehjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Bolt
4
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.
Monteringstype
Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant
Boltdiameter
32 mm
Boltlængde
50 mm
Bolt trådens position
7 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Tip
Gaffel med integreret Kabelfanger fremstillet af polyethylen .
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
45,5 mm
Udfaldsdiameter
216 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
108 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
15 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
15 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri
Hjul farve
Grå hvid (RAL9002)
Håndtags-sæt
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
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
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 125 mm
Linea clinic
5946UAC125R36-32S30 CC R9002

Linea clinic er et drejeligt hjul med central- og totalbremse. Fastgørelsen sker via en stift med cam-hul til profilstænger i kort variant, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet af polyamid med integreret kabelfanger af polyethylen, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 125 mm, en indsprøjtet hjulbane af polyuretan og en fælg af polyamid og er lejret i et rustfrit præcisionskugleleje. Byggehøjden er 130 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t og 150 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter hospitalssenge, bårer, anæstesi-, dialyse-, medicin- og sygeplejevogne, computere på hjul, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, ultralydsapparater og respiratorer på hospitaler og plejehjem.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg