Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 125 mm
Integral twin
Ordrenummer:
990063533
EAN:
4031582341911
Varenummer:
2944USX125R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Prisvindende design
Integral twin er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, der er udstyret med stift med Cam-hul til profilst...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Integral twin er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, der er udstyret med stift med Cam-hul til profilstænger, hvor vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengproducenten. Huset er fremstillet af stålplade, medium og har præcisionskugleleje som svingningsleje. Hjulet består af polyamid som hjulkrop og polyuretan, indsprøjtet, elektrisk-ledende som løbebane, samt præcisionskugleleje, forseglet som hjulleje. Hjuldiameteren er 125 mm og den samlede højde er 150 mm. Den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 3 km/h og 125 kg ved 4 km/h, mens den statiske bæreevne er 375 kg. Hjulet er velegnet til anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, hospitaler, plejehjem og alderdomshjem, kirurgiske robotter, operationsborde og ultralydsapparater.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
German Design Award
German Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
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
Beskyttelsestætning
Hjul med forseglede lejer til beskyttelse mod stænk af vand og snavs
Kemikaliebestandige komponenter
Ufølsom over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Komfortabel manøvredygtighed
Let passage over forhindringer med store hjul og elastiske hjulcentre
Flertrins skiftefunktion
Op til tre låsepositioner: retningslås, total lås eller fri bevægelighed
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Reduceret rengøring
Takket være overvejende glatte overflader er hjulene hurtige og nemme at rengøre
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk
Integreret kabelbeskyttelse
Integreret kabelskubber til at beskytte kabler, der ligger på gulvet
Ekstremt stærk konstruktion
Ekstremt stærk konstruktion