Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila care er et Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker via en stift med Cam-hul til profilstænger i kort variant, som muliggør en kompakt og sikker montage i sengens understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en stiv og robust konstruktion, og drejningen sikres af en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver let og præcis styring. Hjulet har en diameter på 100 mm og er lejret i et præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden. Hjulbanen er af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, mens fælgen består af elektrisk ledende polyamid, så statisk elektricitet afledes sikkert til gulvet. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2474XSP100R36-32S30 D 4xM6
S4-materialenummer
990061655
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse
Samlet bredde
60 mm
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
138 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,88 kg
Produktnavn
Agila care
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Bolt
4
Monteringstype
Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant
Boltdiameter
32 mm
Boltlængde
51 mm
Bolt trådens position
7 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
176 mm
Udladning
38 mm
Udfaldsradius
88 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
91 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
40 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
32 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
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
Steril rengøring
Hjul til dampsterilisering i autoklaver til sterile områder
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
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
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Adapteren fra produktkategorien Tilbehør er en kompakt komponent til hjul, der anvendes til at tilpasse hjulets fastgørelse til den eksisterende monteringsgrænseflade på udstyr eller understel. Med en vægt på kun 0,1 kg tilfører adapteren minimal ekstra masse til den samlede konstruktion. Komponenten muliggør enkel integration af hjulet uden omfattende ændringer af understellet og understøtter fleksibel tilpasning ved udskiftning eller eftermontering.

Tilbehør
Skiftearm
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Skiftearm er et tilbehør til hjul, der muliggør manuel betjening af hjulets skiftefunktion, eksempelvis ved omstilling mellem låse- og kørselsfunktioner. Med en vægt på kun 0,12 kg bidrager komponenten minimalt til hjulkonstruktionens samlede vægt. Skiftearmen kan anvendes ved eftermontering eller udskiftning og giver en enkel, ergonomisk betjening med optimalt greb. Den kompakte udformning sikrer let integration i eksisterende hjulsystemer.

Tilbehør
Skiftearm
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Skiftearmen er et tilbehør til hjul og anvendes til betjening af hjulets funktioner, eksempelvis ved skift mellem bremse- og retningsfunktioner, afhængigt af hjultypen. Med en vægt på blot 0,06 kg tilfører skiftearmen kun en ubetydelig ekstra masse til den samlede hjulkonstruktion, hvilket gør den velegnet til både nye installationer og eftermontering. Den kompakte udformning understøtter en enkel og intuitiv håndtering i den daglige drift og bidrager til en pålidelig funktion.

Tilbehør
Skiftearm
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Skiftearm er et tilbehør til hjul, der anvendes til manuel betjening af hjulets skiftefunktion, eksempelvis ved omstilling mellem funktionsstillinger som bremse eller retningslås. Med en vægt på kun 0,09 kg tilfører skiftearmen en minimal ekstra masse og påvirker ikke hjulkonstruktionens samlede vægt nævneværdigt. Den kompakte udførelse muliggør enkel integration i eksisterende hjulløsninger og sikrer pålidelig betjening i daglig drift.

Tilbehør
Lejebøsning
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Lejebøsningen er et tilbehør til hjul og anvendes som præcis lejekomponent i hjulets nav, hvor den sikrer en korrekt føring af akslen og en ensartet lastoverførsel mellem aksel og fælg. Med en vægt på blot 0,04 kg bidrager komponenten minimalt til den samlede masse og er derfor velegnet til både nye konstruktioner og vedligeholdelse af eksisterende hjul. Lejebøsningen reducerer friktion og slid, understøtter let rotation og forlænger hjulets levetid.

Tilbehør
Profilstang
Profilstahl 6kt-11x1000

Profilstang hører til kategorien Tilbehør og anvendes som supplerende komponent til hjul, hvor den fungerer som forbindelses- og monteringselement mellem hjul og understel. Den profilerede udformning sikrer en stabil fastgørelse og en ensartet kraftoverførsel til den omgivende konstruktion. Stangen kan let integreres i eksisterende understelskonstruktioner. Mål, materiale og bæreevne afhænger af den valgte variant og skal afstemmes med det anvendte hjul.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 100 mm
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 100 mm
Agila care
2476XSP100R36-32S30 4xM6

Agila care er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker via en tap med cam-hul til profilstænger i kort variant, som muliggør en sikker og pladsbesparende montering i sengens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og er lejret i et præcisionskugleleje, der giver lav rullemodstand og lydløs kørsel. Hjulbanen er af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, mens fælgen er udført i elektrisk ledende polyamid, så statisk elektricitet afledes pålideligt til gulvet. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg