Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde samt tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Beslaget til fastgørelse er ikke nærmere specificeret og afstemmes efter den konkrete monteringsflade og applikation. Gaflens materiale og udførelse er ikke angivet i de foreliggende data, men konstruktionen sikrer god manøvredygtighed ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 90 mm og er udstyret med Rulleleje, dæmpet, som giver lav rullemodstand og reducerer vibrationer og stød under drift. Byggehøjden er 132 mm, hvilket muliggør kompakt integration i lave konstruktioner. Den statiske bæreevne er 1500 kg, og den dynamiske bæreevne er ligeledes 1500 kg ved 3 km/t, hvilket gør produktet velegnet til tunge laster i stationære og mobile systemer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GD-150-F-MCN
EAN
4031582413281
S4-materialenummer
990062084
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
116 mm
Belastning ved 3 km/t
1500 kg
Belastning Statisk
1500 kg
Byggehøjde
132 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
3,2 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Pladehullets diameter
13 mm
Længde på pladehul (maksimum)
70 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
70 mm
Pladelængde
100 mm
Pladebredde
100 mm
Gaffel
Farve
Hvid
Dome-diameter
116 mm
Udfaldsdiameter
234 mm
Udladning
69 mm
Udfaldsradius
117 mm
Hjul
Hjulbane bredde
56 mm
Diameter
90 mm
Fælgbredde
56 mm
Leje
Rulleleje , dæmpet
Hjul farve
Blå