Drejeligt Hjul 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582432961
Varenummer:
8470BOG080P30- 13
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha stainless er et drejeligt hjul, der er konstrueret til krævende anvendelser inden for bl.a. cateringvogne og madudlevering...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Alpha stainless er et drejeligt hjul, der er konstrueret til krævende anvendelser inden for bl.a. cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montagen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse med en central bolt. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og stor stabilitet, og den er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans for en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 80 mm og en fælg af varmebestandig termosæt-plast, og hjulbanen er identisk med fælgen. Tør lejebøsning sikrer vedligeholdelsesfri drift uden smøremidler. Byggehøjden er 108 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Konstant varmebestandighed
Hjul fremstillet af varmebestandigt materiale til brug i ekstreme miljøer