Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Alpha er et drejeligt hjul til robuste transport- og håndteringsopgaver i industrielle miljøer. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil montering. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for mekanisk belastning. Drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis styring under belastning. Hjulet har en diameter på 80 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen. Rulleleje giver lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 108 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er bilindustri OEM, cateringvogne, containerkonstruktion, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, maskinkonstruktion, postlogistik, platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndtering og arbejdsborde.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
3470UOR080P62 TFR
EAN
4031582390087
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Belastning ved 4 km/t
200 kg
Belastning Statisk
400 kg
Byggehøjde
108 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-25 °C
Samlet vægt
0,71 kg
Produktnavn
Alpha
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
9 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
60 mm
Pladelængde
105 mm
Pladebredde
80 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
160 mm
Udladning
44,5 mm
Udfaldsradius
84,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
30 mm
Diameter
80 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Rulleleje
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Ressourcebesparende reservedelsudskiftning
Gevindaksler muliggør ubesværet hjulskifte
Uafbrudt brug
Drejeleje med støvring til kontinuerlig, uafbrudt bevægelse
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer