Drejeligt Hjul 75 mm
Footmaster
Ordrenummer:
990062073
EAN:
4031582413274
Varenummer:
FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
Footmaster er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og di...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Footmaster er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde samt tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Fastgørelsen sikrer en stabil og sikker montering på udstyret og overfører belastningen direkte til konstruktionen. Gaflen er dimensioneret til høje belastninger og giver en robust føring af hjulet under drift. Hjulet har en diameter på 75 mm og er udstyret med rulleleje, dæmpet, som giver let rullemodstand, reducerer vibrationer og skåner både underlag og udstyr. Byggehøjden er 120 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i lave konstruktioner. Den statiske bæreevne er 1000 kg, og den dynamiske bæreevne er ligeledes 1000 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket gør Footmaster velegnet til sikker håndtering af tunge laster i industrielle miljøer.