Drejeligt Hjul 75 mm
Footmaster
Ordrenummer:
990062071
EAN:
4031582413250
Varenummer:
FOOT MASTER GD-100-S-NYN
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
Footmaster er et Drejeligt Hjul til maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde, t...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Footmaster er et Drejeligt Hjul til maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde, tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Beslagets fastgørelsesform er ikke angivet i de foreliggende data og bør afstemmes efter den konkrete montageflade. Det samme gælder gaflen, hvis materiale og udførelse fastlægges ud fra den valgte variant. Hjulet har en diameter på 75 mm og er udstyret med et dæmpet rulleleje, som giver lav rullemodstand og reducerer overførslen af stød og vibrationer til den bærende konstruktion. Byggehøjden er 120 mm, hvilket giver en kompakt montage i forhold til den høje bæreevne. Den statiske bæreevne er 800 kg, og den dynamiske bæreevne er ligeledes 800 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved lav kørehastighed.