Drejeligt Hjul 75 mm
Footmaster
Ordrenummer:
990062070
EAN:
4031582413243
Varenummer:
FOOT MASTER GD-100-F-NYN
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
Footmaster er et drejeligt hjul udviklet til industrielle anvendelser, hvor tunge laster skal flyttes sikkert og kontrolleret. B...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Footmaster er et drejeligt hjul udviklet til industrielle anvendelser, hvor tunge laster skal flyttes sikkert og kontrolleret. Beslaget er ikke nærmere specificeret i produktdataene, og fastgørelsesformen bør afklares ud fra den aktuelle montagesituation. Gaflen er heller ikke nærmere defineret med hensyn til materiale og udførelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og er lejret i et rulleleje, dæmpet, som sikrer lav rullemodstand og reducerer overførslen af stød og vibrationer til konstruktionen. Byggehøjden er 120 mm, hvilket muliggør en kompakt integration. Den statiske bæreevne er 800 kg, og den dynamiske bæreevne er ligeledes 800 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelsesområder omfatter Maskinkonstruktion, Stilladser, Butiksinventar og displays, Transportudstyr, Arbejdsborde, Tunge AGV-systemer og AMR-systemer.